Publique sus productos
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

Traducido por Google,

El reductor 125/80 se utiliza para realizar una conexión rápida y buena entre conductos con un diámetro interior de 80 mm y las DucoBoxes con conexión de 125 mm.

Especificaciones
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Especificaciones técnicas
  • Referenciareducer-12580
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.06
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa