Publique sus productos
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

Traducido por Google,

El conjunto incluye un cable coaxial de 8 m con conectores premontados en ambos extremos. Con este conjunto, la antena de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy o DucoBox Eco se puede mover a un lugar con un rango de RF óptimo si es necesario.

Especificaciones
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaset-coax-kabel
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG000001
  • Nombre ETIMCables