Publique sus productos
Sifón de diseño Bronce Cepillado - 005036
Sifón de diseño Bronce Cepillado - 005036
Sifón de diseño Bronce Cepillado - 005036
Sifón de diseño Bronce Cepillado - 005036
    DURAVIT AG

    Sifón de diseño Bronce Cepillado - 005036

    3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sifón Duravit Design, Acero inoxidable cepillado, Latón, Desagüe: horizontal, Apto para lavabo
    Especificaciones
    • Duravit Sifón de diseño, Cromado Pulido, Latón, Salida: Horizontal, Apto para Lavabo - 0050361000 Duravit Sifón de diseño, Negro Mate, Latón, Salida: Horizontal, Apto para Lavabo - 0050364600
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesign-siphon-005036
    • Familia de productoOutlet drains
    • Grupo de productosDesign siphon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)311
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC010964
    • Nombre ETIMSiphon tube
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 13 17 13
    • Título OmniClass Sink Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText