Publique sus productos
EAE Lighting -- APLIKLED
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- APLIKLED

4.1 de 5 estrellas4.1(27 reseñas)

APLİKLED is produced from cylinder shaped aluminum. It can give light in a single or dual directional manner to the wall surface with its narrow-medium and wide angle optical options.

Especificaciones
  • Housing : Aluminum housing

    Diffuser : Lens + clear glass

    Optic : 11° / 18° / 31° / 44° lens

    Power : 7 W / 8 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP66

    Color Temperature : Warm White / Natural White

    CRI : >70

    Glare Rating (UGR) : <19

    Installation : Surface-Mounted

    Colors : RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaplikled
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLandscape & Facade Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCWall fixture
  • Código UNSPSC39111503
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring