Publique sus productos
Iluminación EAE - Lámpara colgante VENO
EAE Group

Iluminación EAE - Lámpara colgante VENO

VENO se basa en una forma cilíndrica. Posee un diseño sencillo y un carácter decorativo. Como lámpara colgante, es ideal para iluminación general. Al integrarse en patrones rítmicos o creativos durante su instalación, se convierte en un elemento complementario del diseño de interiores. Disponible en diferentes alturas, VENO crea una atmósfera novedosa en los espacios arquitectónicos, aportando su toque decorativo a los proyectos conceptuales.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Reflector / Cristal transparente

    Ángulos ópticos: 15° / 30°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI:

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciaveno_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África