Publique sus productos
Iluminación EAE - ARKTOS V3
EAE Group

Iluminación EAE - ARKTOS V3

Arktos NG V.2 ofrece máxima resistencia a las condiciones exteriores gracias a su robusta carcasa. Además de la eficiencia de la luminaria, este producto es de fácil instalación; perfecto para alumbrado público, seguridad vial e iluminación perimetral.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado transparente

    Ángulos ópticos: 110°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Potencia: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

    CRI:

    Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C / +50 °C

    Colores de la carcasa: SW 306G

    Instalación: Montaje en poste

Especificaciones técnicas
  • Referenciaarktos_v3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRoad & Street Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África