Publique sus productos
Iluminación EAE - BLOOM IP65 EMPOTRABLE
EAE Group

Iluminación EAE - BLOOM IP65 EMPOTRABLE

BLOOM IP65 ofrece la solución de iluminación ideal, conforme a las normas, en diversos ámbitos como la fabricación de productos y equipos médicos, quirófanos y unidades de cuidados intensivos que requieren limpieza e higiene. Gracias a su difusor opalino, proporciona una iluminación homogénea que no cansa la vista.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK02

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 24 W / 36 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Temperatura de funcionamiento Rango de temperatura: -20 °C / +45 °CColores de la carcasa: RAL 9003Instalación: Empotrada

Especificaciones técnicas
  • Referenciabloom_ip65_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRecessed Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África