Publique sus productos
Iluminación EAE - BLOOM EMPOTRABLE
Iluminación EAE - BLOOM EMPOTRABLE
Iluminación EAE - BLOOM EMPOTRABLE
    EAE Group

    Iluminación EAE - BLOOM EMPOTRABLE

    4.4 de 5 estrellas4.4(15 reseñas)
    BLOOM V6 no es solo una luminaria, es una obra de arte lumínica que aporta estética y eficiencia a tu espacio. Desde hospitales y escuelas hasta oficinas y locales comerciales, marca la diferencia con su diseño moderno y su avanzada tecnología LED. Sus líneas depuradas añaden elegancia a tu espacio y, gracias a su difusor opalino con control de deslumbramiento, distribuye la luz en perfecto equilibrio. Dale vida a tus espacios con BLOOM V6, la forma más sencilla de iluminación.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

      Difusor: Difusor opalino

      Ángulos ópticos: -

      IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK02

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: >80

      Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

      Colores de la carcasa: RAL 9003

      Instalación: Empotrado

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabloom_recessed_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosRecessed Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África