Publique sus productos
Iluminación EAE - BLOOM S NG EMPOTRABLE
EAE Group

Iluminación EAE - BLOOM S NG EMPOTRABLE

Equipada con tecnología LED, la BLOOM-S NG HE ofrece una opción ecológica con bajo consumo energético y ahorro de energía, garantizando así una larga vida útil. La BLOOM-S NG HE ofrece un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones y funciona a una temperatura ambiente de entre -20 °C y +40 °C. Además, incluye un kit de emergencia que proporciona hasta 3 horas de iluminación en caso de necesidad.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

    Difusor: Difusor de poliestireno opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 24 W / 36 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9003

    Instalación: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciabloom_s_ng_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRecessed Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África