Publique sus productos
Iluminación EAE - BLOOM S DE MONTAJE EN SUPERFICIE
Iluminación EAE - BLOOM S DE MONTAJE EN SUPERFICIE
    EAE Group

    Iluminación EAE - BLOOM S DE MONTAJE EN SUPERFICIE

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    BLOOM, con su diseño minimalista, carcasa de acabado impecable y una dispersión de luz homogénea y sin deslumbramientos gracias a su difusor opalino, es ideal para la iluminación de oficinas, hospitales, escuelas y locales comerciales. Sus superficies de luz, de diversas dimensiones, se adaptan a diferentes tipos de techos modulares.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de chapa metálica

      Difusor: Difusor de poliestireno opalino

      Potencia: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Fuente de luz: LED SMD

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Protección IP: IP20

      Temperatura de color: Blanco cálido / Blanco natural / Blanco frío

      CRI: > 80

      Instalación: Montaje en superficie

      Colores de la carcasa: RAL 9003

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabloom_s_surface_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África