Publique sus productos
Iluminación EAE - COZAR PLUS BPL
EAE Group

Iluminación EAE - COZAR PLUS BPL

La estructura integrada de la carcasa de COZAR, fabricada con un método especial y compuesta de policarbonato (PC), ofrece una pantalla minimalista. La estructura de la carcasa, sin detalles de conexión, garantiza un alto grado de protección IP.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de extrusión de plástico

    Difusor: Difusor de PC

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI:

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: -

    Instalación: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciacozar_plus_bpl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África