Publique sus productos
Iluminación EAE - Bolardo CTY
EAE Group

Iluminación EAE - Bolardo CTY

Gracias al efecto especial que aporta a las estructuras arquitectónicas modernas, resulta ideal para la iluminación exterior de jardines, senderos y céspedes.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio (revestimiento de cromato)

    Óptica: Difusor acrílico

    Ángulos ópticos: -

    Clase de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK06

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 15 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Funcionamiento Temperatura ambiente: -20 °C / +45 °CColores de la carcasa: RAL 7016Tipo de montaje: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciacty_bolard_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRoad & Street Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África