Publique sus productos
Iluminación EAE - LED EMPOTRABLE
EAE Group

Iluminación EAE - LED EMPOTRABLE

La Downled V6 combina un diseño elegante y compacto con un alto rendimiento. Su cuerpo de aluminio inyectado garantiza durabilidad, mientras que el difusor opalino proporciona una distribución de luz uniforme y confortable. Funciona con 220-240 V CA y está disponible en potencias de 10 W, 20 W y 30 W, con temperaturas de color de 4000 K o 6500 K y un CRI superior a 80, satisfaciendo así diversas necesidades de iluminación. Con protección IP20 y resistencia al impacto IK02, es ideal para uso en interiores, con un rendimiento fiable entre -20 °C y +35 °C. Su diseño de montaje empotrado se integra a la perfección en interiores modernos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Óptica: Difusor opalino

    Clase de protección IP (Carcasa): IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK02

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 10 W / 20 W / 30 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 °C / +35 °C °C

    Colores de la carcasa: 9003

    Tipo de montaje: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciadownled_recessed_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África