Publique sus productos
Iluminación EAE - LED descendente V2 de montaje en superficie
EAE Group

Iluminación EAE - LED descendente V2 de montaje en superficie

La luminaria de superficie DOWNLED IP20, gracias a su alta eficiencia lumínica, ofrece un gran ahorro en comparación con la iluminación tradicional. No produce deslumbramiento gracias a su fuente de luz ubicada en profundidad. Su efecto de haz simétrico crea una iluminación que parece flotar desde el techo.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Difusor opalino empotrado

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 17 W

    Fuente de luz: LED SMD

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C °C

    Colores de la carrocería: RAL 9016

    Tipo de montaje: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciadownled_v2_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África