Publique sus productos
Iluminación EAE - ORION
EAE Group

Iluminación EAE - ORION

ORION, que destaca por su infraestructura LED de nueva generación y fácil de usar, es ideal para iluminar áreas como escaleras, pasillos, naves técnicas, almacenes, etc. Con grado de protección IP66, ORION puede utilizarse con total seguridad en ambientes húmedos. Además de su elegante diseño minimalista, logra una iluminación más homogénea gracias a su difusor opalino que suaviza la intensidad de la luz.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de plástico inyectado

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 18 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9016

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciaorion
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África