Publique sus productos
Iluminación EAE - SALIDA
EAE Group

Iluminación EAE - SALIDA

La versión con bandera de TORSECA, que permite todo tipo de aplicaciones en techos, puede utilizarse como señalización de evacuación de emergencia, mientras que la versión sin bandera puede utilizarse para iluminación en situaciones de emergencia. Gracias a su estructura funcional, TORSECA es ideal para su uso en áreas como hospitales, centros educativos, comedores y hoteles.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de ABS

    Cubierta óptica: Difusor transparente / Difusor opalino

    Clase de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK07

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 2 W

    Valor luminoso: 240 lm

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 6500 K

    CRI: > 70

    Temperatura ambiente de funcionamiento: +10 °C / +35 °C °C

    Tipo de montaje: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexit
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosEmergency lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África