Publique sus productos
Iluminación EAE - EXLINE MINI
EAE Group

Iluminación EAE - EXLINE MINI

Gracias a sus avanzadas propiedades mecánicas, EX-LINI Mini ofrece una gran durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su avanzada estructura tecnológica proporciona una alta eficiencia. Además, el producto resulta muy económico gracias a sus bajos costes de consumo.
Especificaciones
  • Carcasa: Cuerpo de aluminio inyectado

    Difusor: Junta de silicona resistente a altas temperaturas

    Ángulos ópticos: Cristal templado térmico

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK10

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C / +45 °C

    Colores de la carcasa: SW 306G

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexline_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosExproof Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África