Publique sus productos
Iluminación EAE - FLEXBAR
EAE Group

Iluminación EAE - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 es una luminaria LED empotrable que aporta un aspecto funcional y atractivo a los interiores. Su estructura flexible facilita la instalación en diversas superficies y, gracias a su diseño sencillo, ofrece economía y larga vida útil. FLEXBAR, con su estructura modular, permite aumentar o disminuir el número de módulos y obtener diferentes niveles de flujo luminoso.
Especificaciones
  • Carcasa: Inyección de plástico

    Difusor: Difusor opalino / Difusor transparente

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Potencia: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Tensión de entrada: 24 V CC

    Temperatura de color: Blanco frío / Blanco cálido / Blanco natural

    CRI: > 80

    Instalación: Iluminación indirecta

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflexbar
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosCove Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África