Publique sus productos
Iluminación EAE - MARCO
Iluminación EAE - MARCO
    EAE Group

    Iluminación EAE - MARCO

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Con su estética rectangular y su elegante diseño, STL FRAME aporta dinamismo a los espacios gracias a sus líneas definidas. Su difusor opalino con control de reflejos minimiza el deslumbramiento y proporciona una iluminación homogénea.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

      Difusor: Difusor opalino

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Potencia: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      CRI: > 80

      IP: IP20

      Instalación: Colgante / Montaje en superficie

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframe
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África