Publique sus productos
Iluminación EAE - GALIS
Iluminación EAE - GALIS
Iluminación EAE - GALIS
    EAE Group

    Iluminación EAE - GALIS

    La luminaria GALIS 24V/DC con grado de protección IP66 es la opción más adecuada para su uso en ambientes húmedos como barcos y astilleros. Es multifuncional y ofrece tres opciones de iluminación que se adaptan a las necesidades. Puede utilizarse como iluminación móvil con su base magnética o, gracias a su cuerpo orientable con la base fija, brinda dos posibilidades de uso distintas. Fabricada con aluminio extruido, esta luminaria ecológica protege el medio ambiente y garantiza una larga vida útil gracias a su resistencia a los impactos. GALIS funciona con voltaje de 24V/DC, optimiza el consumo de energía y cumple con sus expectativas.
    Especificaciones
    • Carcasa: Extrusión de aluminio

      Difusor: Vidrio serigrafiado

      Ángulos ópticos: -

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 24 V CC 50/60 Hz

      Potencia: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: >80

      Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C / +45 °C

      Colores de la carcasa: RAL 7021

      Instalación: Montaje en superficie

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagalis
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosLinear Etanj
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África