Publique sus productos
Iluminación EAE - Montaje en superficie STL
EAE Group

Iluminación EAE - Montaje en superficie STL

STL puede utilizarse como módulo individual o combinarse en líneas largas para obtener un sistema de iluminación lineal ininterrumpido. Además de poder utilizarse en superficie, también aporta un toque de estilo a sus espacios como luminaria colgante gracias a sus accesorios de montaje. STL crea una nueva atmósfera en el área donde se instala y proporciona la iluminación continua que sus espacios arquitectónicos necesitan.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Difusor: Difusor opalino

    Potencia: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Protección IP: IP20

    Temperatura de color: 2700 / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80

    Instalación: Montaje en superficie

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Especificaciones técnicas
  • Referenciastl_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África