Publique sus productos
Iluminación EAE - GALIS NG
EAE Group

Iluminación EAE - GALIS NG

GALIS NG, con su carcasa de alto grado de protección IP, es ideal para aparcamientos, almacenes y zonas húmedas. Su superficie frontal, disponible con vidrio esmerilado o transparente, está templada para evitar roturas y fracturas. Se puede cablear mediante cableado pasante serie.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Difusor: Cristal transparente

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI:

    Colores de la carcasa: RAL 9006

    Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C / +40 °C

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciagalis_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África