Publique sus productos
Iluminación EAE - ZONA GALIS II
EAE Group

Iluminación EAE - ZONA GALIS II

Con sus avanzadas características mecánicas, GALIS EX-PROOF satisface de forma fiable las necesidades de iluminación de las zonas 2/21, sensibles a las explosiones. Su carcasa de aluminio extruido es respetuosa con el medio ambiente y disipa el calor eficazmente, lo que permite que los LED profesionales funcionen con mayor eficiencia.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Difusor: Vidrio templado transparente

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: Gris metálico RAL 9006

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciagalis_zone_ii
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosExproof Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África