Publique sus productos
Iluminación EAE - GIZA L4 HR V5
EAE Group

Iluminación EAE - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 aporta una perspectiva totalmente nueva a la iluminación interior gracias a su instalación en superficie en dos configuraciones diferentes, horizontal y vertical, iluminando de forma óptima espacios interiores como tiendas, museos y salas de exposiciones. Gracias a su óptica con lentes, ofrece una solución de iluminación flexible, adecuada para diferentes áreas, proporcionando distribuciones de luz perfectas de 50° y 80°. Su diseño, que combina estética y funcionalidad, aporta un toque moderno a los espacios arquitectónicos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Lente + reflector (negro)

    Ángulos ópticos: 50° / 80°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Fuente de luz: LED SMD

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciagiza_l4_hr_v5
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África