Publique sus productos
Iluminación EAE - GPRONA
Iluminación EAE - GPRONA
Iluminación EAE - GPRONA
    EAE Group

    Iluminación EAE - GPRONA

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Gprona ofrece una solución rentable para reemplazar proyectores de halogenuros metálicos, alcanzando una eficacia de hasta 160 lm/W. Gracias a sus dimensiones optimizadas, su carcasa con alto grado de protección IP y su superficie de vidrio templado de alta resistencia a los impactos, Gprona es ideal para todo tipo de aplicaciones en exteriores. Dispone de opciones de montaje personalizadas, herramientas funcionales adaptadas a cada aplicación. Se ofrecen opciones de control DALI, 1-10V, DIMKO y RF.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Vidrio templado transparente

      Ángulos ópticos: Reflector asimétrico

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Fuente de luz: LED SMD

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

      CRI:

      Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C / +50 °C

      Colores de la carcasa: Negro (SW 306G)

      Instalación: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagprona
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosFloodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África