Publique sus productos
Iluminación EAE - HBC
EAE Group

Iluminación EAE - HBC

EAE Lighting ofrece una solución de iluminación LED óptima para instalaciones industriales con un coste total de propiedad minimizado. Disponible con diversos flujos lumínicos, distribuciones de luz y opciones de montaje, HBC adapta la iluminación a las necesidades específicas de su entorno. Gracias a su rendimiento fiable y a que no requiere recambio de lámparas, HBC también minimiza los costes de mantenimiento. Proporciona un entorno confortable para su personal a la vez que limita el consumo energético. Dispone de opciones de control DALI y de 1-10 V.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: PMMA / PC

    Ángulos ópticos: Lente / Cristal de serigrafía

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK05

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI:

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C

    Colores de la carcasa: SW 306G

    Instalación: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciahbc
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África