Publique sus productos
Iluminación EAE - Zona I de HBC
EAE Group

Iluminación EAE - Zona I de HBC

La luminaria LED HBC Ex-Proof Zone 1 es de alta eficiencia y está diseñada para zonas industriales con riesgo de explosión por gases y polvo.
Especificaciones
  • Carcasa: Inyección de aluminio

    Difusor: -

    Ángulos ópticos: 110°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK10

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 70 W / 107 W / 130 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5000 K

Especificaciones técnicas
  • Referenciahbc_zone_i
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosExproof Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África