Publique sus productos
Iluminación EAE - HBL
EAE Group

Iluminación EAE - HBL

Gracias a su productiva tecnología LED, su estructura óptica multilente y su rendimiento fiable, ofrece confort visual y resulta ideal para uso industrial. Al minimizar el consumo energético y los costes de iluminación, este producto ofrece la solución óptima para diversas aplicaciones.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: PC

    Ángulos ópticos: 55° / 90°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK10

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +45 °C

    Colores de la carcasa: SW 306G

    Instalación: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciahbl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África