Publique sus productos
Iluminación EAE - HBL V6
EAE Group

Iluminación EAE - HBL V6

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Gracias a su tecnología LED mejorada, la HBL V6 está marcando el futuro de las soluciones de iluminación industrial de gran altura, representando un avance significativo en este campo. Su alto rendimiento y bajo costo satisfacen las necesidades de las instalaciones industriales, mientras que su nivel de potencia ajustable la convierte en una solución de iluminación versátil y personalizable. Con opciones de potencia de 109 W, 144 W y 178 W, según las condiciones ambientales, la HBL V6 permite lograr distintos niveles de iluminación con una sola luminaria para empresas e instalaciones.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: PC

    Ángulos ópticos: 60° / 90°

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 109 W / 144 W / 178 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI:

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +45 °C

    Colores de la carcasa: RAL 7022

    Instalación: Montaje en superficie / Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciahbl_v6
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África