Publique sus productos
Iluminación EAE - KANOLED V3
Iluminación EAE - KANOLED V3
Iluminación EAE - KANOLED V3
    EAE Group

    Iluminación EAE - KANOLED V3

    Kanoled ofrece una durabilidad excepcional gracias a su grado de protección IP65, resistiendo el polvo y el agua a la vez que garantiza una distribución uniforme de la luz mediante tecnología LED de bajo consumo energético, lo que la convierte en una solución de iluminación fiable, eficiente y duradera para gasolineras, zonas de control de acceso y instalaciones industriales.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Vidrio esmerilado, vidrio transparente

      Óptica: 115°

      Grado de protección IP: IP65

      Clase de resistencia al impacto IK: IK08

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 60 W / 75 W / 100 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: >80

      Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +50 °C

      Colores de la carcasa: RAL 9003

      Instalación: Cubierta

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakanoled_v3
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosCanopy Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África