Publique sus productos
Iluminación EAE - LINA NG
EAE Group

Iluminación EAE - LINA NG

La renovada LINA NG destaca por su tecnología LED profesional y ofrece una perfecta armonía entre ahorro energético y eficiencia. Con grado de protección IP66, LINA NG es una opción fiable para aparcamientos, almacenes, líneas de producción y zonas húmedas.
Especificaciones
  • Carcasa: Extrusión de aluminio

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 25 W / 30 W / 34 W / 41 W / 55 W / 64 W / 84 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: 9007

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referencialina_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África