Publique sus productos
Iluminación EAE - LUP KR
EAE Group

Iluminación EAE - LUP KR

LUP se presenta en dos formatos: cuadrado y redondo. Gracias a sus lentes de gran profundidad, capta una luz nítida y reduce los reflejos no deseados. Su diseño sencillo y compacto permite instalarlo fácilmente en áticos estrechos. Las lentes se pueden reemplazar fácilmente para ajustarlas al ángulo de luz deseado.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Lente

    Ángulos ópticos: 24° / 36° / 60°

    Clase de protección IP: IP20

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 8 W / 10 W / 15 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Temperatura ambiente de funcionamiento Temperatura: -5 °C / +35 °CColores de la carrocería: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Instalación: Placa de yeso laminado

Especificaciones técnicas
  • Referencialup_kr
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África