Publique sus productos
Iluminación EAE - LUXO V3
EAE Group

Iluminación EAE - LUXO V3

LUXO V.3 es ideal para la iluminación de escaleras, pasillos y espacios similares gracias a su diseño original y compacto y sus líneas redondeadas. Proporciona un alto nivel de ahorro energético en espacios que permanecen desocupados durante largos periodos gracias a su sensor de movimiento.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de PC

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP40

    Clase de resistencia al impacto IK: IK02

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 7 W

    Fuente de luz: LED SMD

    Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +35 °C °C

    Colores de la carcasa: -

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referencialuxo_v3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África