Publique sus productos
Lámpara colgante de malla EAE Lighting
EAE Group

Lámpara colgante de malla EAE Lighting

NETA destaca en espacios arquitectónicos por su efecto lumínico y su diseño. Maximiza el confort visual gracias a su difusor opalino. Como lámpara colgante, aporta un toque de estilo a los interiores y ofrece flexibilidad al diseñador en cuanto a su ubicación gracias a su forma redondeada y líneas minimalistas, características propias de los diseños modernos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Difusor: Difusor opalino

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Potencia: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Clasificación IP: IP20

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Instalación: Colgante

    Colores de la carcasa: RAL 9004 / RAL 9010

Especificaciones técnicas
  • Referencianetaled_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África