Publique sus productos
Iluminación EAE - HUECOS EN RED
EAE Group

Iluminación EAE - HUECOS EN RED

NETA destaca en espacios arquitectónicos por su efecto lumínico y su diseño. Maximiza el confort visual gracias a su difusor opalino. Aportando un toque de estilo a los interiores, NETA ofrece flexibilidad al diseñador en cuanto a su ubicación gracias a su forma redondeada y líneas minimalistas, características propias de los diseños modernos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Difusor: Difusor opalino

    Potencia: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Protección IP: IP20

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Colores: RAL 9010

    Instalación: Montaje empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referencianetaled_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRecessed Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África