Publique sus productos
Iluminación EAE - OCTO RAY
EAE Group

Iluminación EAE - OCTO RAY

OCTO ofrece flexibilidad a sus usuarios con diferentes valores de flujo luminoso y diversas opciones ópticas. Es ideal para iluminar áreas comerciales y de exposición. Es multifuncional gracias a su estructura multicapa y cabezal orientable.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Sistema óptico: Reflector

    Ángulos ópticos: 15° / 30° / 45°

    Difusor: Cristal transparente

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 20 W / 30 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Rayos trifásicos

Especificaciones técnicas
  • Referenciaocto_ray
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África