Publique sus productos
Iluminación EAE - ORI K MINI
Iluminación EAE - ORI K MINI
    EAE Group

    Iluminación EAE - ORI K MINI

    ORI MINI está disponible en formatos redondos y cuadrados. Es más eficaz y eficiente energéticamente que las alternativas LED tradicionales. Gracias a su fuente de luz de gran profundidad, proporciona una iluminación confortable al evitar el deslumbramiento. Su diseño empotrado ahorra espacio en la zona de instalación, aportando a los espacios arquitectónicos un aspecto estético y elegante.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio

      Óptica: Reflector / Difusor transparente

      Ángulos ópticos: 24° / 36°

      Clase de protección IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK03

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

      Fuente de luz: LED COB

      Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Temperatura ambiente de trabajo: -5 °C / +35 °C

      Colores de la carrocería: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo de montaje: Placa de yeso

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaori_k_mini
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosDownlight / Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África