Publique sus productos
Iluminación EAE - ORI SMALL
EAE Group

Iluminación EAE - ORI SMALL

ORI se presenta en dos versiones: Pequeña y Pequeña Oscura. Su tamaño minimalista aporta un toque de estilo a tus espacios arquitectónicos. Además de ofrecer una iluminación nítida gracias a su fuente de luz de gran profundidad, ORI, que también puede proporcionar luz con reflector oscuro, minimiza el deslumbramiento.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Sistema óptico: Reflector

    Ángulos ópticos: 24° / 36°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Flujo luminoso: 627 lm / 797 lm / 954 lm / 1108 lm / 1370 lm

    Fuente de luz: COB LED

    Temperatura de color: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: > 80

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9005

    Tipo de montaje: Placa de yeso

Especificaciones técnicas
  • Referenciaori_small
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África