Publique sus productos
Iluminación EAE - ORI Y MINI
EAE Group

Iluminación EAE - ORI Y MINI

ORI Y MINI está disponible en formatos redondos y cuadrados. Es más eficaz y eficiente energéticamente que las alternativas LED tradicionales. Gracias a su fuente de luz de gran profundidad, proporciona una iluminación confortable al evitar el deslumbramiento. Su diseño empotrado ahorra espacio en la zona de instalación, aportando a los espacios arquitectónicos un aspecto estético y elegante.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Sistema óptico: Reflector

    Ángulos ópticos: 24° / 36°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente de trabajo: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carrocería: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Placa de yeso laminado

Especificaciones técnicas
  • Referenciaori_y_mini
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África