Publique sus productos
Iluminación EAE - PICA RAY
EAE Group

Iluminación EAE - PICA RAY

El foco PICA TRACK SPOT utiliza un lenguaje sencillo y elegante gracias a su estructura de capas que cubre las aletas de refrigeración. La caja del controlador, colocada verticalmente, le confiere un aspecto compacto. Cumple con todos los requisitos de la iluminación de acento gracias a sus diferentes valores ópticos y lúmenes.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Óptica: Reflector

    Ángulos ópticos: 15° / 30° / 45°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 20 W / 30 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 /

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Trifásico sobre riel

Especificaciones técnicas
  • Referenciapica_ray
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África