Publique sus productos
Iluminación EAE - PIXA
Iluminación EAE - PIXA
    EAE Group

    Iluminación EAE - PIXA

    PIXA MIDI está disponible en dos configuraciones diferentes. PIXA MINI, que utiliza fuentes de luz LED, es una luminaria innovadora de bajo consumo energético que minimiza los costes de mantenimiento gracias a su larga vida útil. Su fuente de luz, situada en profundidad, proporciona una iluminación nítida sin deslumbrar. Según el diseño de iluminación, ofrece opciones de temperatura de color desde 2700 K hasta 6500 K.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio

      Óptica: Reflector

      Ángulos ópticos: 15° / 30° / 45° / 60°

      Grado de protección IP: IP20

      Resistencia al impacto (IK): IK03

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consumo de energía: 20 W / 27 W

      Fuente de luz: LED COB

      Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Índice de reproducción cromática (CCT): 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Índice de reproducción cromática (CCT): (CRI): ≥80 / ≥90

      Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

      Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo de montaje: Empotrado / Placa de yeso

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapixa
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosDownlight / Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África