Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT
Iluminación EAE - PROLIT
    EAE Group

    Iluminación EAE - PROLIT

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Gracias a su nueva carcasa de diseño elegante y a su electrónica de alta eficiencia, Prolit V.3 ofrece flujos luminosos adecuados para diversas aplicaciones, además de una amplia gama de ópticas. Con una eficacia de hasta 146 lm/W, proporciona un gran ahorro energético. Es ideal para reemplazar sistemas de iluminación convencionales y de baja eficiencia.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Cristal templado con serigrafía

      Ángulos ópticos: Lente de 22° / Lente de 32° / Lente de 57° / Lente de 99° / Lente asimétrica / Lente deportiva / Inclinación de 0°

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 220-240 V CA

      Potencia: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Fuente de luz: LED de alta potencia

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000K / 5700K

      CRI: > 70

      Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +60 °C

      Colores de la carcasa: ALZ90F + MW 3004 (NEGRO)

      Instalación: Montaje en suelo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprolit
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosFloodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África