Publique sus productos
Iluminación EAE - Montaje en superficie NETALED
Iluminación EAE - Montaje en superficie NETALED
    EAE Group

    Iluminación EAE - Montaje en superficie NETALED

    4.0 de 5 estrellas4.0(19 reseñas)
    NETALED, mediante efectos de luz y diseño, crea un efecto arquitectónico vívido y sencillo en su entorno.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio

      Difusor: Difusor opalino

      Potencia: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Protección IP: IP20

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: > 80 / > 90

      Colores de la carcasa: RAL 9004 / RAL 9010

      Instalación: Montaje en superficie

    Especificaciones técnicas
    • Referencianetaled_surface_mounted
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África