Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT EXPROOF
EAE Group

Iluminación EAE - PROLIT EXPROOF

Gracias a su diseño hermético, ofrece una larga vida útil y está disponible con una amplia gama de opciones de flujo luminoso y potencia (vatios). Este producto ofrece la máxima eficiencia energética gracias a su avanzada tecnología LED y fue diseñado para satisfacer a la perfección los requisitos de iluminación en entornos explosivos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado con serigrafía

    Ángulos ópticos: Lente de 22° / Lente de 32° / Lente de 57° / Lente de 99° / Lente asimétrica

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: > 70

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +55 °C

    Colores de la carcasa: MW 3004 (Negro)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprolit_exproof
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosExproof Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África