Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT MP
EAE Group

Iluminación EAE - PROLIT MP

Gracias a su nueva carcasa de diseño elegante y a su electrónica de alta eficiencia, PROLIT V.3 MID POWER ofrece flujos luminosos adecuados para diversas aplicaciones, además de una amplia gama de ópticas. Con una eficacia de hasta 146 lm/W, proporciona un gran ahorro energético. Es ideal para reemplazar sistemas de iluminación convencionales y de baja eficiencia.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Cristal templado con serigrafía

    Ángulos ópticos: Lente de 23° / Lente de 30° / Lente de 46° / Lente de 60° / Lente de 90° / Lente asimétrica

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000K / 5700K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +60 °C

    Colores de la carcasa: ALZ90F + MW 3004 (NEGRO)

    Instalación: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprolit_mp
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosFloodlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África