Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT PLUS
Iluminación EAE - PROLIT PLUS
    EAE Group

    Iluminación EAE - PROLIT PLUS

    4.3 de 5 estrellas4.3(11 reseñas)
    PROLIT PLUS, el nuevo miembro de la familia de proyectores Prolit, es ideal para todo tipo de espacios de trabajo profesionales al aire libre y áreas deportivas, ofreciendo un alto rendimiento, una calidad de iluminación perfecta y el máximo confort visual. Gracias a su carcasa compacta y sus especificaciones técnicas optimizadas, PROLIT PLUS cuenta con cuatro variantes que satisfacen a la perfección las necesidades de iluminación de espacios abiertos, terminales portuarias, plataformas aeroportuarias y túneles de carreteras.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Vidrio templado con serigrafía

      Ángulos ópticos: Lente de 16° / Lente de 27° / Lente de 52° / Lente de 98° / Lente asimétrica

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 220-240 V CA

      Potencia: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Fuente de luz: LED de alta potencia

      Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700K / 6500K / ROJO

      CRI: > 70

      Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +50 °C

      Colores de la carcasa: ALZ90F + MW 3004 (NEGRO)

      Instalación: Montaje en suelo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprolit_plus
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosFloodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África