Publique sus productos
Iluminación EAE - RA3
EAE Group

Iluminación EAE - RA3

4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
RA3, el nuevo miembro de la familia de productos RA, ha sido diseñado para satisfacer a la perfección todos los requisitos de iluminación de las calles de clase ME1-ME2 gracias a su carcasa optimizada que alcanza hasta 28.000 lúmenes y dos opciones de óptica. Su kit de montaje inteligente con capacidad de movimiento sensible facilita la instalación. RA3 ofrece un alto ahorro energético, con una eficacia de hasta 135 lm/W, y es ideal tanto para proyectos nuevos como para proyectos de renovación. Dispone de opciones de control inalámbrico DALI y RF.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado transparente

    Ángulos ópticos: 100° / 110° / WB° / XW°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500K

    CRI: > 70

    Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C / +50 °C

    Colores de la carcasa: Negro (SW 306G)

    Instalación: Poste

Especificaciones técnicas
  • Referenciara3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosRoad & Street Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África