Publique sus productos
EAE Lighting - NG NEWS
EAE Group

EAE Lighting - NG NEWS

La luminaria LED RERERO NG de EAE Aydınlatma es una opción moderna, duradera y de bajo consumo energético para la iluminación de interiores con techos altos. Gracias a su tecnología LED, ahorra energía y es respetuosa con el medio ambiente. RERERO NG ofrece opciones de temperatura de color personalizables. Su montaje en superficie facilita la instalación y el mantenimiento. Su resistente cristal templado arenado y su alto grado de protección IP60 garantizan una larga vida útil.
Especificaciones
  • Carcasa: Acero laminado RAL 7035 texturizado

    Difusor: Vidrio templado esmerilado

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP64

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240V

    Potencia: 70 W / 106 W / 150 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 7035

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciarerero_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África