Publique sus productos
Iluminación EAE - REVOLED X NG
EAE Group

Iluminación EAE - REVOLED X NG

EAE Lighting corona su experiencia en iluminación industrial de gran altura con la nueva generación de la serie REVOLED-X NG. La serie NG garantiza una larga vida útil gracias a sus componentes electrónicos rediseñados. Si bien su diseño optimizado la acerca aún más a la perfección, satisface las exigencias de las grandes alturas, especialmente en instalaciones de producción, de una manera más económica y sin sacrificar el rendimiento.
Especificaciones
  • Carcasa: Extrusión de aluminio

    Difusor: Vidrio templado con película de seguridad

    Ángulos ópticos: 60°

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9006

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciarevoled_x_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África