Publique sus productos
Iluminación EAE - RINOA
Iluminación EAE - RINOA
    EAE Group

    Iluminación EAE - RINOA

    3.9 de 5 estrellas3.9(15 reseñas)
    Con su geometría anular y su diseño minimalista de acabados impecables, RINOA se integra a la perfección en espacios modernos. Gracias a su difusor opalino, difunde la luz de forma homogénea y garantiza una iluminación agradable a la vista.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de chapa de acero de 0,60 mm con acabado en polvo RAL 9003

      Difusor: Difusor opalino

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Potencia: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Protección IP: IP20

      Índice de reproducción cromática (CRI): > 80

      Instalación: Lámpara colgante

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarinoa
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Sherardizado
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África